配套產品
配套產品
Combinables
4
饰品
1
上売/底座
3
零件號: 09 46 500 4400
HPP V4 Power insert THT 48V/12A 4p 90°
HPP V4 Power insert THT 48V/12A 4p 90°

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
連接器
母頭
焊接接線
額定電流: ‌12 A
插針: 4
注解
比較
免費樣品
零件號: 09 46 500 4400
HPP V4 Power insert THT 48V/12A 4p 90°
注解
比較
免費樣品
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
4
Accessories
1
上殼/底座
3
產品詳情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier HARTING PushPull (V4)
  • Identifikation Power
  • Element Hun
  • Specifikation Vinklet
Version
  • Termineringsmetode Loddeterminering
  • Afskærmning Uafskærmet
  • Antal kontakter 4
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 12 A
  • Nominel spænding 48 V
  • Nominel impulsspænding 1,5 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Begrænsende temperatur -40 ... +70 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 750
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Termoplast
  • Farve (kappe/hus) Sort
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 5,2 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140065543
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

PCB 多方面的 ECAD 數據

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較