配套产品
配套产品
型号: 09 45 845 0009 024
HPP V4 cover pL IP65/67, w./o. cord
HPP V4 cover pL IP65/67, w./o. cord

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于设备端
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 845 0009 024
HPP V4 cover pL IP65/67, w./o. cord
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Tipo de acessório Tampa de proteção
  • Descrição do acessório para do lado do dispositivo
Versão
  • Detalhes Versão com trava passiva sem cordão
Características técnicas
  • Ciclos de conexão ≥ 100
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP67
Propriedades do material
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações EN 45545-2
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 0,02 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140064638
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较