配套产品
配套产品
型号: 09 40 000 9932
HPR Locking screw + 2 washers
HPR Locking screw + 2 washers

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁止螺钉
Han® 6/10/16/24 HPR
不锈钢
注释
比较
型号: 09 40 000 9932
HPR Locking screw + 2 washers
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Zubehörtyp Verriegelungsschraube
  • Zubehörbeschreibung Han® 6/10/16/24 HPR
Technische Kennwerte
  • Verschraubungsgröße M6
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Edelstahl
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Nickel
    Naphthalin
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 7,853 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 73181558
  • GTIN 5713140056954
  • eCl@ss 27440392 Steckverbinder (Zubehör)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400