配套产品
配套产品
型号: 20 76 028 0300
Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L80
Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L80

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
收发器
单模
电缆长度: 80,000 m
注释
比较
型号: 20 76 028 0300
Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L80
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série Ha-VIS SFP
  • Tipo de acessório Transceptor
  • Descrição do acessório Modo simples
  • Tipo de Ethernet Fast Ethernet
Versão
  • Comprimento do cabo 80.000 m
Características técnicas
  • Taxa de dados ‌ 155 Mbit/s
  • Temperatura de operação -40 ... +85 °C
Propriedades do material
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 60950-1 NWGQ2.E308377
    CSA-C22.2 No. 60950-1-07 NWGQ8.E308377
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 32,84 g
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85176200
  • GTIN 5713140134560
  • eCl@ss 27.060.314,00
  • ETIM EC001467
  • UNSPSC 24.0 26121620