配套产品
配套产品
饰品
3
型号: 24 98 100 0002
Ha-VIS MK3000 Cover60
Ha-VIS MK3000 Cover60

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
安装保护罩
用于60mm宽度的交换机
钢板
注释
比较
型号: 24 98 100 0002
Ha-VIS MK3000 Cover60
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
3
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 Ha-VIS MK3000
  • 附件种类 安装保护罩
  • 附件介绍 用于60mm宽度的交换机
材料特性
  • 材料(附件) 钢板
  • 表面(附件) 镀锌
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 185 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85177000
  • GTIN 5713140148796
  • eCl@ss 19179090 网络部件(计算机通信,其它,未归类)
  • ETIM EC000213