系統電纜
1668
没有可用数据
eShop
工业以太网交换机
...
功能
光纤
24 02 006 2120
型号: 24 02 006 2120
Ha-VIS eCon 2062BT-AD-P
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 02 006 2120
Ha-VIS eCon 2062BT-AD-P
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
System Cables
1668
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
系列
Ha-VIS eCon 2000
原件
Industrial Ethernet Switches
规格
Unmanaged
以太网类型
Fast Ethernet
版本
端口总数
8
固定
35 mm DIN rail acc. to EN 60715
交換机技术
Store and Forward
框架尺寸
1.522 kB
MAC 台尺寸
1k Entries
分组缓冲器尺寸
0.44 Megabit
无阻塞
Yes
服务质量
Yes
节能以太网
Yes
流量控制
Off
信号针
No
PoE 功能
Yes
包装内容
Pluggable screw contact for power supply
Assembly instructions
接线数据
额定电压
48 V DC
54 V DC
允许电压
44 ... 57 V DC
浪涌防护
Yes
工作电流
<1,400 mA @ 48 V DC
<2,390 mA @ 54 V DC
启动电流
<6.4 A @ 48 V DC
<7.2 A @ 54 V DC
过流保护
4 A at input
功率消耗
<69.2 W @ 48 V DC
<140.2 W @ 54 V DC
接线方式
Pluggable screw contact
针数
3
导体截面积
0.08 ... 2.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
引出线
+ / - / FE
反极性保护
Yes
技术参数
工作温度
-40 ... +70 °C
存储温度
-40 ... +85 °C
相对湿度
0 ... 95 % Non-condensing (operation)
0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
空气压力
≥795 hPa ≈ 2000 m
防护等级符合 IEC 60529
IP30 mated condition
MTBF
≈ 760,000 h
以太网端口 - 铜
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports)
6
传输标准
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
自动协商
Yes
自动极性
Yes
Auto-MDI(X)
Yes
传输物理学
Twisted Pair Cat. 5
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
传输长度
100 m
以太网端口 - 光纤
100 Mbit/s (SC-Ports)
2
传输标准
100BASE-FX
光纤
Multimode
接线方式
SC duplex
Female
传输物理学
FO
波长
1,310 nm
数据速率
100 Mbit/s
传输长度
2 km
输出功率
-19 ... -14 dBm
输入电源
-32
以太网端口 PoE
以太网端口 PoE
4
PoE 类型
PSE
支持的 PoE 模式
Alternative A
IEEE 标准
IEEE 802.3af IEEE 802.3at
电源 (PSE)
48 V DC
54 V DC
总输出功率 (PSE)
≤ 61.6 W
≤ 136.8 W
每端口输出功率 (PSE)
≤ 15.4 W
≤ 34.2 W
每端口电流
≤ 375 mA
≤ 638 mA
支持的电缆
See IEEE 802.3at, section 33.1.4
引出线
Alternative A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
材料特性
材料 (上壳/底座)
Aluminium (anodised)
长度
27.3 mm
宽度
120 mm
高度
113.5 mm
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
规格和认证
规格
EN 55022 Radio disturbance characteristics
EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
EN 61000-4-3 Electromagnetic field
EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
EN 61000-4-5 Surge voltages
EN 61000-4-6 conducted disturbances
EN 61000-6-4 emission standard
IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
认证
CE
DNV GL
FCC
Yes
商业数据
包装尺寸
1
净重
414 g
原产国
Latvia
欧洲海关关税号
85176200
GTIN
5713140147317
eCl@ss
19170130 Network switch (general application)
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found