配套产品
配套产品
系统电缆
1637
型号: 24 02 008 0010
Ha-VIS eCon 2080B-A
Ha-VIS eCon 2080B-A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
工作温度: ‌0 ... +55 °C
注释
比较
型号: 24 02 008 0010
Ha-VIS eCon 2080B-A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
System Cables
1637
产品详情
Identificare
  • Seria Ha-VIS eCon 2000
  • Element Industrial Ethernet Switches
  • Specificație Unmanaged
  • Tip Ethernet Fast Ethernet
Versiune
  • Numărul total de porturi 8
  • Fixare 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Tehnologie de comutare Store and Forward
  • Mărime ramă 1.522 kB
  • Mărime masă MAC 1k Entries
  • Mărime pachet tampon 0.44 Megabit
  • Fără blocare Yes
  • Calitatea serviciului Yes
  • Ethernet cu eficienţă energetică Yes
  • Control flux Off
  • Contact de semnal No
  • Funcționalitate PoE No
  • Conţinut pachet
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
Date terminaţie
  • Tensiune nominală
    24 V DC
    48 V DC
  • Tensiune admisibilă 9 ... 60 V DC
  • Protecţie la şoc Yes
  • Curent de funcţionare
    <58 mA @ 24 V DC
    <31 mA @ 48 V DC
  • Circuit de alimentare SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Curent de pornire
    <2.8 A @ 24 V DC
    <5.6 A @ 48 V DC
  • Protecţie la supracurent ‌2 A at input
  • Consum de energie <1.39 W @ 24 V DC
  • Metoda de terminaţie Pluggable screw contact
  • Număr de contacte 3
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.08 ... 2.5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Protecție la polaritate inversată Yes
Caracteristici tehnice
  • Temperatură de funcţionare ‌0 ... +55 °C
  • Temperatură de depozitare -40 ... +85 °C
  • Umiditate relativă
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Presiune aer ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP30 mated condition
  • MTBF ≈ 2530,000 h
Porturi Ethernet cupru
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 8
  • Standard transmisie
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-negociere Yes
  • Auto-polaritate Yes
  • Auto-MDI(X) Yes
  • Fizica transmisiei Twisted Pair Cat. 5
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Lungime de transmisie 100 m
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Aluminium (anodised)
  • Lungime 27.3 mm
  • Lăţime 60 mm
  • Înălţime 113.5 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Lead
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    EN 55022 Radio disturbance characteristics
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
    EN 61000-6-4 emission standard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Omologări
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 292.86 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85176200
  • GTIN 5713140147386
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
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
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较