登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
工業乙太網路交換機
...
功能
光纖
97 00 000 1188
型号: 97 00 000 1188
Ha-VIS eCon 2160GBT_SW_A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 16
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 16
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 97 00 000 1188
Ha-VIS eCon 2160GBT_SW_A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Série
Ha-VIS eCon 2000
Elemento
Switches de Ethernet industrial
Especificação
Não gerenciado
Tipo de Ethernet
Full Gigabit Ethernet
Versão
Número total de entradas
16
Fixação
Trilho DIN 35 mm conforme EN 60715
Tecnologia de chaveamento
Store and Forward
Tamanho da moldura
10 kB
MAC tamanho de mesa
8k Entradas
Tamanho do buffer do pacote
4 Megabit
Sem bloqueio
Sim
Qualidade de serviço
Sim
Ethernet Energeticamente Eficiente
Sim
Controle de fluxo
Desligar
Contato de sinal
Não
Funcionalidade PoE
Não
Suporte de quadros Jumbo
Sim
Conteúdo da embalagem
Contato de parafuso plugável para alimentação de potência
Instruções de montagem
Terminação de dados
Tensão nominal
24 V DC
48 V DC
Tensão permissível
9 ... 60 V DC
Proteção contra surto
Sim
Corrente de Operação
<320 mA @ 24 V DC
<160 mA @ 48 V DC
Circuito de alimentação
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Corrente de partida
<1,2 A @ 24 V DC
<2,7 A @ 48 V DC
Proteção contra sobrecorrente
2 A Na entrada
Consumo de potência
<7,68 W @ 24 V DC
Método de terminação
Contato de parafuso plugável
Número de Pólos
3
Seção transversal do condutor
0,08 ... 2,5 mm²
Seção transversal do condutor (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
Pinout
+ / - / FE
Proteção inversão de polaridade
Sim
Características técnicas
Temperatura de operação
-40 ... +70 °C
Temperatura de armazenamento
-40 ... +85 °C
Umidade relativa
0 ... 95 % Sem condensação (operação)
0 ... 95 % Sem condensação (armazenamento/transporte)
Pressão do ar
≥795 hPa ≈ 2000 m
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP30 condição conectada
MTBF
≈ 1734.000 h
Entradas de Ethernet de cobre
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
16
Norma de transmissão
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
Autonegociação
Sim
Autopolaridade
Sim
Auto-MDI(X)
Sim
Física da transmissão
Twisted Pair Cat. 5
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Comprimento de transmissão
100 m
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Alumínio (anodizado)
Comprimento
27,3 mm
Largura
120 mm
Altura
113,5 mm
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Número ECHA SCIP
bbcc04b5-5176-4454-afbc-a635daae5e7b
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Especificações e aprovações
Especificações
EN 55032 norma de emissões
EN 55035 Imunidade à interferência EMC
EN 61000-6-2 Imunidade à interferência EMC
EN 61000-6-4 norma de emissões
EN 61000-4-2 Descarga eletrostática (ESD)
EN 61000-4-3 Campo eletromagnético
EN 61000-4-4 Transientes rápidos (transitório)
EN 61000-4-5 Tensões de surto
EN 61000-4-6 interferências conduzidas
IEC 60068-2-6 Vibração (senoidal)
UL / CSA
UL em preparação
Aprovações
CE
FCC
Yes
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
536,25 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85176200
GTIN
5713141178334
eCl@ss
19.170.130,00