配套产品
配套产品
饰品
1
系统电缆
1681
型号: 24 05 401 1400
Ha-VIS eCon 3011GBT-AT1-SPE
Ha-VIS eCon 3011GBT-AT1-SPE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
介质转换器
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 2
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 1
1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 05 401 1400
Ha-VIS eCon 3011GBT-AT1-SPE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
系统电缆
1681
产品详情
식별
  • 제품 시리즈 Ha-VIS eCon 3000
  • 식별 Single Pair Ethernet (SPE)
  • 요소 산업용 이더넷 스위치
  • 사양 미디어 컨버터
  • 이더넷 유형 풀 기가비트 이더넷
버전
  • 포트 총 개수 2
  • 고정 35 mm DIN 레일, EN 60715 규격 기준
  • 스위칭 테크놀로지 Store and Forward
  • 프레임 사이즈 10.24 kB
  • MAC 테이블 사이즈 1k 엔트리
  • MAC–어드레스 필터 LLDP 및 PROFINET PTCP Delay (01-80-C0-00-00-0E) 차단
  • 패킷 버퍼 사이즈 1 Megabit
  • 비폐색 방식 Yes
  • 서비스 품질 Yes
  • 시그널 접점 No
  • PoE 기능 No
  • 점보 프레임 지원 Yes
  • 응용 분야 실내 사용
  • 패키지 내용
    전원공급용 플러그형 스크류 접점
    조립 설명서
터미네이션 데이터
  • 공칭 전압
    24 V DC
    48 V DC
  • 허용 가능 전압 16.8 ... 60 V DC
  • 서지 보호 Yes
  • 작동 전류
    ‌80 mA @ 24 V DC
    ‌45 mA @ 48 V DC
  • 공급 회로 SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • 시작 전류
    <1.3 A @ 24 V DC
    <2.2 A @ 48 V DC
  • 과전류 보호 ‌2 A 输入端
  • 전력 소비량 <2.2 W @ 24 V DC
  • 터미네이션 방법 可插拔螺栓插针
  • 컨택트핀 개수 3
  • 도체 단면적 0.08 ... 2.5 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • 핀 배치도 + / - / FE
  • 역극성 보호
기술적 특성
  • 오염도 2
  • 과전압 카테고리 II (400 ≤ CTI < 600)
  • 작동 온도 -40 ... +70 °C
  • 보관 온도 -40 ... +85 °C
  • 상대 습도
    0 ... 95 % 비응축 (작동 시)
    0 ... 95 % 비응축 (보관/운송 시)
  • 공기 압력 ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP30 체결 조건
이더넷 포트 (구리)
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 1
  • 1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 1
  • 전송 표준 1000BASE-T
  • 자동-교섭 Yes
  • 자동-극성 Yes
  • Auto-MDI(X) Yes
  • 전송 물리 Twisted Pair Cat. 5
  • 데이터 속도 ‌ 1,000 Mbit/s
  • 전송 길이 100 m
이더넷 포트 SPE
  • 1000 Mbit/s (SPE-Ports) 1
  • 전송 표준 1000BASE-T1
  • 전송 물리 Twisted Pair 2根电线
  • 데이터 속도 ‌ 1,000 Mbit/s
  • 전송 길이 40 m
  • 마스터-슬레이브 구성 通过 DIP-开关
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징)
    铝(阳极)
    不锈钢
  • 길이 34 mm
  • 33 mm
  • 높이 130 mm
  • RoHS 符合
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질 不包含
상세명세 및 승인
  • 사양
    EN 55032 排放标准
    EN 55035 EMC 抗干扰
    EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
    EN 61000-4-3 电磁场
    EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
    EN 61000-4-5 浪涌电压
    EN 61000-4-6 传导干扰
    EN 61000-6-4 排放标准
    IEC 60068-2-6 振动(正弦)
  • 승인규격
    CE
    根据要求
  • PROFINET
  • FCC
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 238 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85176200
  • GTIN 5713140195219
  • eCl@ss 19,170,130.00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612