配套产品
配套产品
Successor Products
1
Accessories
4
System Cables
1668
型号: 24 03 104 2120
Ha-VIS eCon 3042BT-AD-PP
Ha-VIS eCon 3042BT-AD-PP

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24 V DC
端口总数: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 104 2120
Ha-VIS eCon 3042BT-AD-PP
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
1
Accessories
4
系统电缆
1668
产品详情
Bezeichnung
  • Baureihe Ha-VIS eCon 3000
  • Komponente 工业以太网交换机
  • Beschreibung 非管理型
  • Ethernet-Typ 快速以太网
Ausführung
  • Gesamtzahl der Ports 6
  • Befestigung 符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
  • Switch Technologie Store and Forward
  • Frame-Größe 1.522 kB
  • MAC-Tabellengröße 1k 入线口
  • Paketpuffergröße 0.44 Megabit
  • Non blocking
  • Quality of Service
  • Energie Efficient Ethernet
  • Flow Control
  • Meldekontakt
  • PoE Funktionalität
  • PoE mit integriertem DC-DC-Konverter
  • Lieferumfang
    可插拔电源螺栓插针
    组装说明
Anschlussdaten
  • Nennspannung 24 V DC
  • zulässige Spannung 18 ... 60 V DC
  • Überspannungsschutz
  • Betriebsstrom
    <5,840 mA @ 24 V DC
    <2,920 mA @ 48 V DC
  • Versorgungsstromkreis SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Einschaltstrom <1.6 A @ 24 V DC
  • Überstromschutz ‌12 A 输入端
  • Leistungsaufnahme <140.2 W @ 24 V DC
  • Anschlussart 可插拔螺栓插针
  • Kontaktanzahl 3
  • Leiterquerschnitt 0.08 ... 2.5 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Verpolschutz
Technische Kennwerte
  • Betriebstemperatur -40 ... +70 °C
  • Lagertemperatur -40 ... +85 °C
  • relative Luftfeuchte
    0 ... 95 % 非冷凝(操作)
    0 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
  • Luftdruck ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Schutzart nach IEC 60529 IP30 插配状态
  • MTBF ≈ 810,000 h
Ethernet Ports Kupfer
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
  • Übertragungsstandard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-Negotiation ja
  • Auto-Polarity ja
  • Auto-MDI(X) ja
  • Übertragungsphysik Twisted Pair Kat. 5
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Übertragungslänge 100 m
Ethernet Ports LWL
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 2
  • Übertragungsstandard 100BASE-FX
  • Faserart Multimode
  • Anschlussart
    SC duplex
    Buchse
  • Übertragungsphysik LWL
  • Wellenlänge 1.310 nm
  • Datenrate ‌ 100 Mbit/s
  • Übertragungslänge 2 km
  • Ausgangsleistung -19 ... -14 dBm
  • Eingangsleistung -32
Ethernet Ports PoE
  • Ethernet Ports PoE 4
  • PoE-Typ PSE
  • unterstützter PoE Modus 可选择 A
  • IEEE Standards IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Versorgungsspannung PSE 24 V DC
  • Ausgangsleistung PSE gesamt
    ≤ 61.6 W
    ≤ 136.8 W
  • Ausgangsleistung PSE pro Port
    ≤ 15.4 W
    ≤ 34.2 W
  • Strom pro Port
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Unterstützte Verkabelung 参见 IEEE 802.3at 第 33.1.4 节
  • Pinout 可选择A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    铝(阳极)
    钢板(粉末涂层)
  • Länge 107.5 mm
  • Breite 60 mm
  • Höhe 142 mm
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 55022 无线干扰特性
    EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
    EN 61000-4-3 电磁场
    EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
    EN 61000-4-5 浪涌电压
    EN 61000-4-6 传导干扰
    EN 61000-6-4 排放标准
    IEC 60068-2-6 振动(正弦)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
  • FCC
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 854 g
  • Ursprungsland 拉脱维亚
  • europäische Zolltarifnummer 85176200
  • GTIN 5713140195158
  • eCl@ss 19170130 网络交换机(一般应用)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612