配套产品
配套产品
饰品
4
系统电缆
1637
型号: 24 03 006 0010
Ha-VIS eCon 3060B-A
Ha-VIS eCon 3060B-A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
工作温度: ‌0 ... +55 °C
注释
比较
型号: 24 03 006 0010
Ha-VIS eCon 3060B-A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
4
系统电缆
1637
产品详情
Identificare
  • Seria Ha-VIS eCon 3000
  • Element 工业以太网交换机
  • Specificație 非管理型
  • Tip Ethernet 快速以太网
Versiune
  • Numărul total de porturi 6
  • Fixare 符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
  • Tehnologie de comutare Store and Forward
  • Mărime ramă 1.522 kB
  • Mărime masă MAC 1k 入线口
  • Mărime pachet tampon 0.44 Megabit
  • Fără blocare
  • Calitatea serviciului
  • Ethernet cu eficienţă energetică
  • Control flux
  • Contact de semnal
  • Funcționalitate PoE
  • Conţinut pachet
    可插拔电源螺栓插针
    组装说明
Date terminaţie
  • Tensiune nominală
    24 V DC
    48 V DC
  • Tensiune admisibilă 9 ... 60 V DC
  • Protecţie la şoc
  • Curent de funcţionare
    <75 mA @ 24 V DC
    <40 mA @ 48 V DC
  • Circuit de alimentare SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Curent de pornire
    <1.6 A @ 24 V DC
    <3.2 A @ 48 V DC
  • Protecţie la supracurent ‌12 A 输入端
  • Consum de energie <1.8 W @ 24 V DC
  • Metoda de terminaţie 可插拔螺栓插针
  • Număr de contacte 3
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.08 ... 2.5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Protecție la polaritate inversată
Caracteristici tehnice
  • Temperatură de funcţionare ‌0 ... +55 °C
  • Temperatură de depozitare -40 ... +85 °C
  • Umiditate relativă
    0 ... 95 % 非冷凝(操作)
    0 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
  • Presiune aer ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP30 插配状态
  • MTBF ≈ 2290,000 h
Porturi Ethernet cupru
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • Standard transmisie
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-negociere
  • Auto-polaritate
  • Auto-MDI(X)
  • Fizica transmisiei Twisted Pair Cat. 5
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Lungime de transmisie 100 m
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    铝(阳极)
    钢板(粉末涂层)
  • Lungime 107.5 mm
  • Lăţime 25 mm
  • Înălţime 142 mm
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
规格和认证
  • 规格
    EN 55022 无线干扰特性
    EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
    EN 61000-4-3 电磁场
    EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
    EN 61000-4-5 浪涌电压
    EN 61000-4-6 传导干扰
    EN 61000-6-4 排放标准
    IEC 60068-2-6 振动(正弦)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • 认证
    CE
    DNV GL
  • FCC
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 574 g
  • Ţara de origine 德国
  • Cod tarif vamal european 85176200
  • GTIN 5713140147966
  • eCl@ss 19170130 网络交换机(一般应用)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较