Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
4
系統電纜
1642
Part number: 24 03 407 0000
Ha-VIS eCon 3070GBT-A
Ha-VIS eCon 3070GBT-A

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Industrielle Ethernet-switche
Ikke-administreret
Full Gigabit Ethernet
Nominel spænding: 24, 48
Samlet antal porte: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 7
Driftstemperatur: -40 ... +70 °C
Notes
Compare
Part number: 24 03 407 0000
Ha-VIS eCon 3070GBT-A
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
4
系統電纜
1642
Product Details
Identificare
  • Seria Ha-VIS eCon 3000
  • Element Industrial Ethernet Switches
  • Specificație Unmanaged
  • Tip Ethernet Full Gigabit Ethernet
Versiune
  • Numărul total de porturi 7
  • Fixare 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Tehnologie de comutare Store and Forward
  • Mărime ramă 10 kB
  • Mărime masă MAC 8k Entries
  • Mărime pachet tampon 1 Megabit
  • Fără blocare Yes
  • Calitatea serviciului Yes
  • Ethernet cu eficienţă energetică Yes
  • Control flux Off
  • Contact de semnal No
  • Funcționalitate PoE No
  • Suport ramă Jumbo Yes
  • Conţinut pachet
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
Date terminaţie
  • Tensiune nominală
    24 V DC
    48 V DC
  • Tensiune admisibilă 18 ... 60 V DC
  • Protecţie la şoc Ja
  • Curent de funcţionare
    <182 mA @ 24 V DC
    <93 mA @ 48 V DC
  • Circuit de alimentare SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Curent de pornire
    <1,6 A @ 24 V DC
    <3,2 A @ 48 V DC
  • Protecţie la supracurent ‌12 A Ved indgang
  • Consum de energie <4,37 W @ 24 V DC
  • Metoda de terminaţie Stikbar skruekontakt
  • Număr de contacte 3
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,08 ... 2,5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Protecție la polaritate inversată Ja
Caracteristici tehnice
  • Temperatură de funcţionare -40 ... +70 °C
  • Temperatură de depozitare -40 ... +85 °C
  • Umiditate relativă
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Presiune aer ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP30 mated condition
  • MTBF ≈ 850,000 h
Porturi Ethernet cupru
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 7
  • Standard transmisie
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-negociere Yes
  • Auto-polaritate Yes
  • Auto-MDI(X) Yes
  • Fizica transmisiei Twisted Pair Cat. 5
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 1,000 Mbit/s
  • Lungime de transmisie 100 m
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Aluminium (anodiseret)
    Stålplade (pulverlakeret)
  • Lungime 107,5 mm
  • Lăţime 25 mm
  • Înălţime 142 mm
  • RoHS overensstemmende
  • stare ELV overensstemmende
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Ikke indeholdt
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Ikke indeholdt
  • Substanţe REACH SVHC Ikke indeholdt
  • Propunerea din California 65 de substanțe Ja
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nikkel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    EN 55022 Karakteristika for radiotransmissionsforstyrrelse
    EN 61000-4-2 Elektrostatisk udladning (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetisk felt
    EN 61000-4-4 Hurtige transienter (burst)
    EN 61000-4-5 Krybestrømspændinger
    EN 61000-4-6 ledede forstyrrelser
    EN 61000-6-4 udledningsstandard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusformet)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Omologări
    CE
    DNV GL
  • FCC Ja
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 593.913 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85176200
  • GTIN 5713140148734
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare