功能
光纤
24 03 016 0012
型号: 24 03 016 0012
Ha-VIS eCon 3160B-A2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 16
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 16 x
工作温度: 0 ... +55 °C
注释
比较
型号: 24 03 016 0012
Ha-VIS eCon 3160B-A2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
系列
Ha-VIS eCon 3000
原件
Industrial Ethernet Switches
规格
Unmanaged
以太网类型
Fast Ethernet
版本
端口总数
16
固定
35 mm DIN rail acc. to EN 60715
交換机技术
Store and Forward
框架尺寸
2 kB
MAC 台尺寸
8k Entries
分组缓冲器尺寸
2 Megabit
无阻塞
Yes
服务质量
Yes
节能以太网
Yes
流量控制
Off
信号针
No
巨型框架支架
Yes
应用领域
Indoor usage
包装内容
Pluggable screw contact for power supply
Assembly instructions
接线数据
额定电压
24 V DC
48 V DC
允许电压
9 ... 60 V DC
浪涌防护
Yes
工作电流
<72 mA @ 24 V DC
<38 mA @ 48 V DC
电源电路
SELV (Circuit Breaker 10 A)
启动电流
<1.3 A @ 24 V DC
<2.7 A @ 48 V DC
过流保护
2 A at input
功率消耗
<1.73 W @ 24 V DC
接线方式
Pluggable screw contact
针数
3
导体截面积
0.08 ... 2.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
引出线
+ / - / FE
反极性保护
Yes
技术参数
过电压类别
II
工作温度
0 ... +55 °C
存储温度
-40 ... +85 °C
相对湿度
0 ... 95 % Non-condensing (operation)
0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
空气压力
≥795 hPa ≈ 2000 m
防护等级符合 IEC 60529
IP30 mated condition
MTBF
≈ 1135,800 h
以太网端口 - 铜
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports)
16 x
传输标准
10BASE-T
100BASE-TX
自动协商
Yes
自动极性
Yes
Auto-MDI(X)
Yes
传输物理学
Twisted Pair Cat. 5
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
传输长度
100 m
材料特性
材料 (上壳/底座)
Aluminium (anodised)
Steel sheet (powder-coated)
长度
107.5 mm
宽度
38 mm
高度
142 mm
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
bbcc04b5-5176-4454-afbc-a635daae5e7b
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
规格和认证
规格
EN 55022 Radio disturbance characteristics
EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
EN 61000-4-3 Electromagnetic field
EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
EN 61000-4-5 Surge voltages
EN 61000-4-6 conducted disturbances
EN 61000-6-4 emission standard
IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
UL / CSA
UL 61010 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 61010 NRAQ7.E253944
认证
CE
FCC
Yes
商业数据
包装尺寸
1
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85176200
eCl@ss
19170130 Network switch (general application)
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found