登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
6
System Cables
127
没有可用数据
eShop
Industrial Ethernet Switches
...
Serie
Ha-VIS eCon 4000
20 77 408 0000
型号: 20 77 408 0000
Ha-VIS eCon 4080GBT-BXT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s(M12 端口 X 编码): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 20 77 408 0000
Ha-VIS eCon 4080GBT-BXT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
系统电缆
127
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Serie
Ha-VIS eCon 4000
Element
Industrial Ethernet Switches
Specificatie
Unmanaged
Type ethernet
Gigabit ethernet
Versie
Aantal poorten
8
Bevestiging
Wandmontage
Schakeltechnologie
Store and Forward
Frameformaat
9,216 kB
Formaat MAC-tabel
4k Invoeren
Buffermaat pakket
1,5 Megabit
Niet-blokkerend
Ja
Servicekwaliteit
Ja
Stromingsregeling
Uit
Signaalcontact
Nee
PoE-functionaliteit
Nee
Ondersteuning Jumbo-frame
Ja
Conforme coating van PCB
Ja
Pakketinhoud
Montage-instructies
Aansluit data
Nominale spanning
24 V DC
48 V DC
Toegelaten spanning
12 ... 60 V DC
Overspanningsbeveiliging
Ja
Werkstroom
130 mA @ 24 V DC
70 mA @ 48 V DC
Voedingscircuit
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Startstroom
1,3 A @ 24 V DC
2,9 A @ 48 V DC
Bescherming tegen overstroom
2 A Bij ingang
Stroomverbruik
≤3,3 W @ 24 V DC
Aansluitmethode
M12 A-codering
Aantal contacten
4
Dwarsdoorsnede geleider
0,5 mm²
Dwarsdoorsnede geleider [AWG]
AWG 20
Pinout
+ / - / - / +
Omgekeerde polariteitsbeveiliging
Ja
Technische eigenschappen
Mate van verontreiniging
2
Overspanningscategorie
III (bescherming door laagspanning)
Bedrijfstemperatuur
-40 ... +70 °C
Opslagtemperatuur
-40 ... +85 °C
Relatieve vochtigheid
0 ... 95 % Niet-condenserend (werking)
0 ... 95 % Niet-condenserend (opslag/transport)
Luchtdruk
≥795 hPa ≈ 2000 m
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65 / IP67 aangesloten toestand
Ethernetpoorten, koper
10/100/1000 Mbit/s (M12-poorten X-coding)
8
Transmissiestandaard
10BASE-T
100BASE-TX
1000BASE-T
Auto-bespreking
Ja
Auto-polariteit
Ja
Auto-MDI(X)
Ja
Transmissiefysica
Twisted Pair Cat. 5
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1.000 Mbit/s
Transmissielengte
100 m
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Aluminium
Lengte
191 mm
Breedte
60 mm
Hoogte
42 mm
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
EN 50155 Spoorwegtoepassingen
EN 50121-3-2 Spoorwegtoepassingen EMC
EN 61000-6-2 EMC-interferentie-immuniteit
EN 55035 EMC-interferentie-immuniteit
EN 61000-4-2 Elektrostatische ontlading (ESD)
EN 61000-4-3 Elektromagnetisch veld
EN 61000-4-4 Snelle transiënten (burst)
EN 61000-4-5 Overspanningen
EN 61000-4-6 geleide verstoringen
EN 61000-6-4 emissiestandaard
EN 55032 emissiestandaard
IEC 60721-3 Mechanische stabiliteit
IEC 60068-2-6 Trilling (sinusvormig)
IEC 60068-2-27 Schok
IEEE 802.3
UL / CSA
UL wordt voorbereid
Goedkeuringen
CE
E1 in voorbereiding
FCC
Ja
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
430 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85176200
GTIN
5713140195356
eCl@ss
19.170.130,00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found