配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 1420
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bl CAT5 100m
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bl CAT5 100m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
4x AWG 22/7
聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752
电缆长度: 100 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 1420
Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bl CAT5 100m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Elemento Cabos não confeccionados
  • Especificação Não montado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo para aplicações ferroviárias
Versão
  • Comprimento do cabo 100 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x AWG 22/7
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limitação de temperatura
    -40 ... +85 °C não movido
    -25 ... +70 °C movido
  • Diâmetro do cabo 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Raio de curvatura mínima 6x Diâmetro do cabo
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV Fio / fio / blindagem
  • Atenuação do acoplador a 20 °C / 10 MHz ‌ 8 mΩ/m
  • Resistência do condutor a 20 °C ≤54,4 Ω/km
  • Resistência de isolação a 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Tempo de propagação do sinal a 20 °C ≤ 4,4 ns/m
  • Impedância a 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Propriedades do material
  • Material (cabo) Feixe de elétrons copolímero poliolefinas com conexão cruzada Comp 752
  • Cor (cabo) Azul
  • RoHS conformidade
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
Especificações e aprovações
  • Especificações
    EN 45545-2 铁路车辆防火
    EN 50264-1 铁路车辆防火
    EN 50306-1 铁路车辆防火
    NFPA 130 铁路车辆防火
    UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
    EN 50306-4 耐臭氧
    EN 60811-504 耐高低温
    EN 60811-404 高耐油性
    EN 60811-404 高耐燃性
    EN 60811-404 耐碱性
    EN 60811-404 耐酸
    DIN 51900 低火灾负荷
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 6.300 g
  • Peso líquido ‌ 61 g/m
  • País de origem Suíça
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444991
  • GTIN 5713140062337
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较