配套产品
配套产品
Contacts
6
Combinables
5
Frames
11
型号: 09 11 001 3112
Han 1 HC-F-TC650
Han 1 HC-F-TC650

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌650 A
导体截面积: 70 ... 240 mm²
注释
比较
型号: 09 11 001 3112
Han 1 HC-F-TC650
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
6
Combinables
5
Frames
11
产品详情
식별
  • 카테고리 인서트
  • 제품 시리즈 Han® HC Modular
  • 식별 650
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 상세설명 압착 단자는 별도로 주문하십시오
  • 상세설명 진동 및 충격에 대한 내성은 케이블이 적절한 거리를 사이에 두고 고정되어 있는 경우에만 충족될 수 있습니다. 스트레인 릴리프 간격에 대한 지침은 eCatalogue의 지침(Instruction) 부분에서 확인할 수 있습니다.
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 70 ... 240 mm²
  • 전선 외부 직경 ≤27 mm
  • 정격 전류 ‌ 650 A
  • 정격 전압 4,000 V
  • 정격 임펄스 전압 18 kV
  • 오염도 3
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 진동 저항 IEC 61373 규격에 따른 카테고리 1B
  • 쇼크 저항 IEC 61373 규격에 따른 카테고리 1B
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    聚碳酸酯 (PC)
    聚酰胺 (PA)
  • 컬러 (인서트) RAL 7032(卵石灰)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질
  • REACH SVHC 물질 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 넘버 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 70 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140016217
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较