配套产品
配套产品
型号: 09 11 001 3096
Han 1 HC-TC650 fixing plate
Han 1 HC-TC650 fixing plate

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
固定板
用于Han® HC Modular 650压接针
聚碳酸酯 (PC)
注释
比较
型号: 09 11 001 3096
Han 1 HC-TC650 fixing plate
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • 製品シリーズ Han® HC Modular
  • アクセサリータイプ 固定プレート
  • アクセサリーの説明 Han® HC Modular 650 クリンプ用
技術的特性
  • 使用温度範囲 -20 ... +125 °C
  • 周囲温度 -20 ... +50 °C
材質
  • 材質(アクセサリー) ポリカーボネート (PC)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 6.7 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140016187
  • eCl@ss 27,440,392.00
  • UNSPSC 24.0 39121400