登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
1
Werkzeuge
1
Gehäuse
88
Rahmen
17
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Módulos Han-Modular®
Módulos de transmisión de datos
09 14 001 4711
型号: 09 14 001 4711
Han Modula- Firewire p/ painel passante
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
FireWire 模块
单模块
用于预制网线
母头
插针: 6
额定电流: 1 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 4711
Han Modula- Firewire p/ painel passante
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
1
Werkzeuge
1
Gehäuse
88
Rahmen
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Módulos
Serie
Han-Modular®
Tipo de módulo
Han
®
FireWire 模块
Tamaño del módulo
单模块
Descripción del módulo
用于预制网线
Versión
Tipo
母头
Número de contactos
6
Características técnicas
Corriente nominal
1 A
Voltaje nominal
50 V
Tensión de choque nominal
0.8 kV
Nivel de contaminación
3
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (aislante)
聚碳酸酯 (PC)
Color (aislante)
RAL 7032(卵石灰)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Exenciones RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Número ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Sustancias de la California Proposition 65
有
Sustancias de la California Proposition 65
铅
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Certificaciones
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
16,34 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140019485
eCl@ss
27.440.218,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
下载
Chapter Han-Modular®