Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 50 A5A 6271 030
Han 10 B-E CA lever m/f st/st PVC, 3m
Han 10 B-E CA lever m/f st/st PVC, 3m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 3 m
Notes
Compare
Part number: 33 50 A5A 6271 030
Han 10 B-E CA lever m/f st/st PVC, 3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 Systemkabelføring
  • 系列 Han E®
  • 上壳/底座系列 Han® B
  • 原件 Kabelsamlinger
  • 规格 Færdigsamlet på begge sider
  • 连接器1
    Han® 10 B male
    Stikhus
  • 连接器2
    Han® 10 B female
    Stikhus
  • 电缆类别 Kobberkabel (rund)
Version
  • 电缆长度 3 m
  • 芯数 11
  • 芯结构 11 x 1,5 mm²
  • 尺寸 10 B
  • 针数 10
  • PE-kontakt Ja
  • 详细资料
    Må ikke tilkobles eller fra kobles under elektrisk belastning.
    Samling og installation skal udføres af en autoriseret elektriker.
    Beskyttelse mod elektrisk stød: Beskyttelse mod indirekte kontakt (fejlbeskyttelse) skal sikres ved passende foranstaltninger truffet af brugeren under samlingen, f.eks. ved et område med adgangsbegrænsning (område, der kun er tilgængeligt for personer med elektrisk viden og personer med elektrisk instruktion).
Termineringsdata
  • Nominel spænding 500 V
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur
    -15 ... +70 °C flyttet
    -40 ... +80 °C uberørt
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Mindste bøjningsradius
    4 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
    10 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
  • Kompatibel med slæbekæde Ja
  • Testspænding Ur.m.s. 4 kV AC
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt aluminium
  • Farve (kappe/hus) RAL 7037 (støvgrå)
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) RAL 7001 (sølvgrå)
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer
    Bly
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60332-1-2 Flammehæmmende
    EN 50290-2-22 Oliebestandighed
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 Rumænien
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140487468
  • eCl@ss 27.060.106,00
  • UNSPSC 24.0 26121629
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare