配套产品
配套产品
Combinables
13
Accessories
1
備件
1
上殼/底座
59
型号: 09 33 010 4639
Han ES AV POS. 10 INSERT TERM.
Han ES AV POS. 10 INSERT TERM.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
端子连接器
笼式弹片接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 010 4639
Han ES AV POS. 10 INSERT TERM.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
Accessories
1
備件
1
上殼/底座
59
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria 插芯
  • Seria Han® ES AV
  • Element 端子连接器
  • Specyfikacje
    右侧板本
    单面外形 (SK)
Wersja
  • Metoda przyłączenia 笼式弹片接线
  • Rodzaj (męski/żeński) 公头
  • Rozmiar 10 B
  • Liczba kontaktów 10
  • Kontakt PE
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 16 A
  • Napięcie znamionowe 500 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Prąd znamionowy zgodnie z UL 12 A
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Prąd znamionowy zgodnie z CSA 12 A
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 4 mΩ
  • Moment dokręcający
    ‌0.5 Nm 插针螺钉M3
    ‌0.5 Nm M3固定螺栓
  • Recommended screw driver PH2
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) 聚碳酸酯 (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032(卵石灰)
  • Materiał (kontaktów) 铜合金
  • Powierzchnia (kontakty) 镀银
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS zwolnienia 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje
  • REACH SVHC substancje
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 125 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140051201
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较