配套产品
配套产品
Combinables
8
Tools
1
Accessories
5
備件
1
上殼/底座
115
型号: 09 33 010 2672
Han ESS 10 POS. M INSERT
Han ESS 10 POS. M INSERT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
笼式弹片接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 33 010 2672
Han ESS 10 POS. M INSERT
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Tools
1
Accessories
5
Pieza de repuesto
1
carcasas/bases
115
产品详情
標識
  • 類別 插蕊
  • 系列 Han® ESS
版本
  • 接線方式 籠式彈片接線
  • 公母類型 公頭
  • 尺寸 10 B
  • 針數 10
  • 接地針
  • 詳細資料
    每個觸點兩個接線針
    只可用於上殼/高結構的底座
技術參數
  • 導體截面積 0.14 ... 2.5 mm²
  • 導體截面積 [AWG] AWG 26 ... AWG 14
  • 額定電流 ‌ 16 A
  • 額定電壓 500 V
  • 額定脈沖電壓 6 kV
  • 污染等級 3
  • 額定電壓符合UL 600 V
  • 額定電壓符合CSA 600 V
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 3 mΩ
  • 剝線長度 9 ... 11 mm
  • 擰緊力矩 ‌1.2 Nm PE 螺釘 M4
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚碳酸酯 (PC)
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鍍銀
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 84.3 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140051065
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较