配套产品
配套产品
Contacts
12
Combinables
2
Tools
1
Accessories
4
Pieza de repuesto
1
carcasas/bases
568
型号: 09 34 010 2602
Han HvE 10 Pos. M Insert Crimp
Han HvE 10 Pos. M Insert Crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 24 B
插针: 12
导体截面积: 0.5 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 34 010 2602
Han HvE 10 Pos. M Insert Crimp
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
12
Combinables
2
Tools
1
Accessories
4
Pieza de repuesto
1
carcasas/bases
568
产品详情
Identificación
  • Categoría Insertos
  • Serie Han Hv E®
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Macho
  • Tamaño 24 B
  • Número de contactos 12
  • Numero de contactos de potencia 10
  • Numero de contactos especiales 2x Contacto de relé
  • Especificación de contactos especiales Contacto de relé
  • Contacto PE Yes
  • Detalles Por favor, pida los contactos ponchables por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0.5 ... 4 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 20 ... AWG 12
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 830 V
  • Voltaje de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Voltaje nominal según UL 600 V
  • Voltaje nominal según CSA 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Par de apriete ‌1,2 Nm Tornillo PE M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Color (inserto) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 70,52 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140571679
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han Hv E® / Han® Hv ES
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较