配套产品
配套产品
Combinables
11
饰品
5
备件
1
插芯
15
Frames
1
型号: 09 20 010 1440
Han A HOOD TOP ENTRY LC PG 13.5
Han A HOOD TOP ENTRY LC PG 13.5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 A
低结构
单锁扣
顶出线
1x Pg 13.5
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 09 20 010 1440
Han A HOOD TOP ENTRY LC PG 13.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
饰品
5
备件
1
插芯
15
Frames
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han A®
  • Tip carcasă/priză Hood
  • Tip Low construction
Versiune
  • Mărime 10 A
  • Versiune Top entry
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x Pg 13.5
  • Tip blocare Single locking lever
  • Domeniu de utilizare Standard Hoods/housings for industrial applications
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Aluminium die-cast
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Powder-coated
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 7037 (dust grey)
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 70 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140039353
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466