Szerszámok
...
Szigetelés vágása / blankolása
Lyukasztószerszám a panelátvezetéshez
09 99 000 0903
型号: 09 99 000 0903
Han 10B Punch Unit
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
冲孔装置
用于液压冲器
注释
比较
型号: 09 99 000 0903
Han 10B Punch Unit
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
工具
上壳/底座系列
Han
®
B
Han-Eco
®
Modular
工具类型
冲孔装置
工具介绍
用于液压冲器
版本
尺寸
10 B
板厚度
≤2 mm 结构级碳钢
商业数据
包装尺寸
1
净重
2,950 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
82073090
GTIN
5713140108233
eCl@ss
21049090 手工具(其它,未归类)
UNSPSC 24.0
27110000
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found