配套产品
配套产品
Combinables
28
Accessories
9
Ricambio
1
Inserti
38
Frames
2
型号: 09 30 910 0301
Han 10B-SCP-HBM-DL
Han 10B-SCP-HBM-DL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
防腐蚀
尺寸: 10 B
低结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 910 0301
Han 10B-SCP-HBM-DL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
28
Accessories
9
Ricambio
1
Inserti
38
Frames
2
产品详情
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® B
  • Tipo di custodia Custodia base passante
  • Descrizione delle custodie Elevata resistenza alla corrosione
  • Tipo Versione normale
Versione
  • Taglia 10 B
  • Tipi di aggancio Aggancio a doppia leva
  • Han-Easy Lock® si
  • Settori di applicazione Custodie standard per connettori industriali
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio ‌1 Nm Viti di fissaggio M4
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Pressofusione d’alluminio
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 7037 (grigio polvere)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Materiale (agganci)
    Policarbonato (PC)
    Acciaio inox
  • Colore (aggancio) RAL 7037 (grigio polvere)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 (leve di aggancio) V-0
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 111 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140164529
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466