配套产品
配套产品
Combinables
14
饰品
2
备件
2
插芯
26
Frames
2
型号: 09 30 010 1431
Han B HOOD TOP ENTRY LC
Han B HOOD TOP ENTRY LC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
低结构
双锁扣(上壳)
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
顶出线
1x Pg 16
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 09 30 010 1431
Han B HOOD TOP ENTRY LC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
14
饰品
2
备件
2
插芯
26
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® B
  • 上壳/底座类型 上壳
  • 低结构
版本
  • 尺寸 10 B
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x Pg 16
  • 锁定类型 双锁扣(上壳)
  • Han-Easy Lock®
  • 应用领域 用于工业连接器的标准上売/底座
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Aluminium die-cast
  • 表面(上壳/底座) Powder-coated
  • 颜色(上売/底座) RAL 7037(土灰)
  • 材料(锁扣)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • 颜色(锁扣) RAL 7037(土灰)
  • 材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Nickel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 160 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140045118
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466