配套产品
配套产品
Combinables
18
饰品
2
插芯
45
Frames
2
型号: 19 62 810 0426
Han 10EMC/B-HTE-M25 (HT)
Han 10EMC/B-HTE-M25 (HT)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
高结构
双锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
定制
型号: 19 62 810 0426
Han 10EMC/B-HTE-M25 (HT)
注释
比较
在配置器中加载
定制
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
18
饰品
2
插芯
45
Frames
2
产品详情
Название
  • Категория Кожухи/корпусы
  • Серии кабельных/блочных кожухов
    Han ® EMC/B
    Han® High Temp
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Кабельный кожух
  • Тип Высокая конструкция
Версия
  • Размер 10 B
  • Версия Верхний ввод
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x M25
  • Тип блокировки Две защелки
Технические характеристики
  • Предельная температура
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C С устойчивыми к высоким температурам компонентами Han®
  • Примечание о предельной температуре Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Литой алюминий
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Без покрытия
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Неокрашенный
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 161 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140132696
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® High Temp
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较