配套产品
配套产品
Combinables
7
饰品
2
备件
2
插芯
41
Frames
2
型号: 19 62 810 0757
Han B EMC/B hood coupler 1 Lever M32
Han B EMC/B hood coupler 1 Lever M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
飞线底座
尺寸: 10 B
高结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 62 810 0757
Han B EMC/B hood coupler 1 Lever M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
饰品
2
备件
2
插芯
41
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 후드 / 하우징
  • 上壳/底座系列 Han® EMC/B
  • 上壳/底座类型 케이블 투 케이블 하우징
  • 높은 구조
版本
  • 尺寸 10 B
  • 版本 톱 엔트리
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M32
  • 锁定类型 싱글 잠금 레버
  • Han-Easy Lock®
  • 应用领域 보다 높은 EMC 요건을 위한 후드/하우징
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 알루미늄 다이-캐스트
  • 표면 (후드/하우징) 비코팅방식
  • 颜色(上売/底座) 비도장
  • 材料(密封件) NBR
  • 재료 (잠금장치)
    폴리카보네이트 (PC)
    스테인리스 강
  • 颜色(锁扣) RAL 7037 (더스트 그레이)
  • 材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
    나프탈렌
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 192.4 g
  • 原产国 독일
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140132801
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较