登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
4
Tools
1
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
5
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
...
Insertos monobloco
Para aplicações à prova de explosão
09 36 010 2702
型号: 09 36 010 2702
Han 10Ex-F-c
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 010 2702
Han 10Ex-F-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
4
Tools
1
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Insertos
Série
Han
®
Ex
Versão
Método de terminação
Terminação crimpada
Gênero
Fêmea
Tamanho
10 B
Número de Pólos
10
contato terra
Yes
Detalhes
Aparelho simples para circuitos intrinsecamente seguros
Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Detalhes
ATENÇÃO! Somente para uso com carcaças e bases Han
®
Ex!
Características técnicas
Seção transversal do condutor
0,14 ... 4 mm²
Corrente Nominal
16 A
Tensão Nominal
90 V
Resistência de isolamento
>10
10
Ω
Torque de aperto
1,2 Nm Parafuso do fio PE M4
Limitação de temperatura
-20 ... +40 °C
Nota sobre a limitação de temperatura
Up to +70 °C in T4
Ciclos de conexão
≥ 500
Propriedades do material
Material (inserto)
Policarbonato (PC)
Cor (inserto)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
符合
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
不包含
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
有
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
铅
镍
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
51,1 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140054905
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found