登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
2
Zubehör
1
Einsätze
6
没有可用数据
eShop
...
Baureihen
Han® Ex
19 36 510 1521
型号: 19 36 510 1521
HAN 10EX UL-HSE-M25
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 10 B
双锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 36 510 1521
HAN 10EX UL-HSE-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
2
Zubehör
1
Einsätze
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Gehäusebaureihe
Han® Ex
Gehäuseart
Tüllengehäuse
Ausführung
Baugröße
10 B
Ausführung
seitlicher Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge
1
Kabeleingang
1x M25
Verriegelungsart
Querbügel
Anwendungsgebiet
Steckverbinder für den explosionsgefährdeten Bereich
Hinweise
einfaches elektrisches Betriebsmittel für eigensichere Stromkreise
Ausgelegt nach amerikanischem Standard
Hinweise
Achtung! Nur in Verbindung mit Han
®
Ex Einsätzen verwendbar!
Technische Kennwerte
Grenztemperatur
-20 ... +85 °C
Hinweis zur Grenztemperatur
Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Umgebungstemperatur
-20 ... +40 °C bis zu +70 °C in T4
Schutzart nach IEC 60529
IP65 mit Kabelverschraubung
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
Oberfläche Gehäuse
pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse
RAL 5015 (himmelblau)
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
361,5 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140181618
eCl@ss
27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found