Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
饰品
1
插芯
6
Număr articol: 19 36 510 1421
Han 10Ex UL-HTE-M25
Han 10Ex UL-HTE-M25

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Carcasă
Mărime: 10 B
Levier de blocare dublu
Intrare verticală
1x M25
Material (carcasă/priză): Zinc turnat sub presiune
Acoperit cu pulbere
RAL 5015 (albastru ca cerul)
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 19 36 510 1421
Han 10Ex UL-HTE-M25
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
饰品
1
插芯
6
Detalii produs
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han® Ex
  • Type kap/behuizing Kap
Versie
  • Grootte 10 B
  • Versie Ingang bovenkant
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M25
  • Vergrendelingstype Dubbele sluithendel
  • Toepassingsgebied Connectors voor explosie gevaarlijke omgevingen
  • Details
    Eenvoudig apparaat voor intrinsieke veiligheidscircuits
    alleen voor US-doeleinden
  • Details LET OP! Alleen te gebruiken met Han® Ex-inzetstukken!
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -20 ... +85 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Omgevingstemperatuur -20 ... +40 °C Tot +70 °C in T4
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 Met kabelwartel
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • Oppervlak (kap/behuizing) Geëpoxeerd
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 5015 (hemelsblauw)
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 311 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140181571
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați