13
备件
1
插芯
26
Frames
2
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Кожухи/корпусы
For harsh environmental conditions
19 40 010 0501
型号: 19 40 010 0501
Han 10HPR-gs-KV-M25
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 10 B
开关锁扣
不锈钢
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 010 0501
Han 10HPR-gs-KV-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
13
备件
1
插芯
26
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
上売/底座
Series of hoods/housings
Han
®
HPR
Type of hood/housing
上壳
Version
Size
10 B
Version
边出线
Number of cable entries
1
Cable entry
1x M25
Locking type
开关锁扣
Field of application
用于恶劣室外环境的上壳/底座
Technical characteristics
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Note on the limiting temperature
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65
IP68
Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Material properties
Material (hood/housing)
压铸铝
防腐蚀
Surface (hood/housing)
粉末涂层
Colour (hood/housing)
RAL 9005(乌黑)
Material (locking)
不锈钢
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
不包含
REACH ANNEX XIV substances
不包含
REACH SVHC substances
不包含
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
镍
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Requirement set with Hazard Levels
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvals
CE
DNV GL
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
478 g
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85389099
GTIN
5713140129597
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread