配套产品
配套产品
Contacts
27
Combinables
1
Tools
3
Accessories
1
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
87
型号: 09 12 012 3105
Han 12Q-FI-CRT- Hybrid - Data
Han 12Q-FI-CRT- Hybrid - Data

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 3 A
插针: 12
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm² Data 0.14 ... 2.5 mm² 信号 0.14 ... 4 mm² Power
注释
比较
型号: 09 12 012 3105
Han 12Q-FI-CRT- Hybrid - Data
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
27
Combinables
1
Tools
3
Accessories
1
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
87
产品详情
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Han® Q
  • Identificação Híbrido - Dados
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Fêmea
  • Tamanho 3 A
  • Número de Pólos 12
  • Contatos de dados 4
  • Número de contatos de sinal 4
  • Número de contatos de potência 4
  • contato terra Yes
  • Detalhes
    Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
    4x Han E®
    4x Han D®
    4x M12 para elemento de dados
  • Detalhes ATENÇÃO! A tensão nominal (Potência 600V, Sinal 250V) do inserto que é projetado para isolamento básico com aterramento de proteção só se aplica se a blindagem do elemento de dados estiver conectada ao aterramento. Quando a blindagem do elemento de dados não estiver conectada ao aterramento, as tensões nominais serão reduzidas para 320V de Potência e 150V de Sinal, tensão de pulso 4kV para Potência e 2,5kV para Sinal.
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²)
    0,13 ... 0,33 mm² Data
    0,14 ... 2,5 mm² Sinal
    0,14 ... 4 mm² Power
  • Seção transversal do condutor (AWG)
    AWG 26 ... AWG 22 Data
    AWG 26 ... AWG 14 Sinal
    AWG 26 ... AWG 12 Power
  • Corrente nominal (dados) 2 A
  • Tensão nominal (dados) 32 V
  • Tensão nominal de impulso (dados) 0,8 kV
  • Grau de poluição (dados) 3
  • Corrente nominal (sinal) 10 A
  • Tensão nominal (sinal) 250 V
  • Tensão nominal de impulso (sinal) 4 kV
  • Grau de poluição (sinal) 3
  • Corrente Nominal (potência) 20 A
  • Tensão Nominal (potência) 600 V
  • Tensão nominal de impulso (potência) 6 kV
  • Grau de poluição (potência) 3
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Material (blindagem) Liga de cobre, niquelado
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 18,05 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140282742
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522