Ordinare separatamente l'elemento dati o di codifica.
Dettagli applicativi
Contattare la filiale HARTING di zona per la scelta della custodia volante angolata o della custodia fissa più adatta in caso di applicazione con elemento dati.
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
0,14 ... 2,5 mm² Segnale
0,14 ... 4 mm² Power
Sezione del conduttore (AWG)
AWG 26 ... AWG 14 Segnale
AWG 26 ... AWG 12 Power
Corrente d'esercizio (segnali)
10 A
Tensione d'esercizio (segnali)
250 V
Tensione di prova (segnale)
4 kV
Grado di inquinamento (segnale)
3
Corrente di esercizio (alimentazione)
20 A
Tensione di esercizio (alimentazione)
600 V
Tensione di prova
6 kV
Grado di inquinamento (potenza)
3
Resistenza di contatto
>1010 Ω
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Policarbonato (PC)
Colore (inserto)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)