Dettagli applicativi
ATTENZIONE! La tensione nominale (potenza 600V, segnale 250V) dell'inserto progettato per l'isolamento di base con messa a terra di protezione si applica solo se la schermatura dell'elemento dati è collegato al potenziale di terra. Quando la schermatura dell'elemento dati non è collegato al potenziale di terra, le tensioni nominali si riducono a 320 V per la potenza e a 150 V per il segnale, tensione di impulso 4 kV per la potenza e 2,5 kV per il segnale.
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
0,13 ... 0,33 mm² Data
0,14 ... 2,5 mm² Segnale
0,14 ... 4 mm² Power
Sezione del conduttore (AWG)
AWG 26 ... AWG 22 Data
AWG 26 ... AWG 14 Segnale
AWG 26 ... AWG 12 Power
Corrente d'esercizio
2 A
Tensione d'esercizio
32 V
Tensione di prova
0,8 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente d'esercizio (segnali)
10 A
Tensione d'esercizio (segnali)
250 V
Tensione di prova (segnale)
4 kV
Grado di inquinamento (segnale)
3
Corrente di esercizio (alimentazione)
20 A
Tensione di esercizio (alimentazione)
600 V
Tensione di prova
6 kV
Grado di inquinamento (potenza)
3
Caratteristiche tecniche
Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Resistenza di contatto
>1010 Ω
Temperatura massima
-40 ... +85 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Policarbonato (PC)
Colore (inserto)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (schermatura)
Lega di rame, nichelata
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)