配套产品
配套产品
Successor Products
1
Accessories
1
型号: 09 30 016 1701
Han 16B DOCKING FRAME
Han 16B DOCKING FRAME

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
对接式框架
不锈钢
尺寸: 16 B
注释
比较
型号: 09 30 016 1701
Han 16B DOCKING FRAME
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
1
Accessories
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Tipo de acessório Docking frame
Versão
  • Tamanho 16 B
  • Detalhes
    Faixa de inserção x-axis: ± 1,5 mm
    Faixa de inserção y-axis: ± 1,5 mm
  • Conteúdo da embalagem
    1 quadro
    4 parafusos cilíndricos com pescoço (aço zincado) para fixar a docking frame
Características técnicas
  • Ciclos de conexão ≥ 10.000
  • Observação sobre ciclos de conexão Ciclos de conexão com outros componentes HMC
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Aço inox
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 109,5 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140046313
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421