矩形连接器
...
附件
保护罩
09 20 016 5403
型号: 09 20 016 5403
Han A Protect Cover Metal for Hood & Bas
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座, 用于线对线连接底座
尺寸: 16 A
单锁扣
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 20 016 5403
Han A Protect Cover Metal for Hood & Bas
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Aksesuarlar
Seyyar gövde/muhafaza serileri
Han A
®
Aksesuar tipi
Koruma Kapağı
Aksesuarın açıklaması
bölmeye monte muhafazalar için
yüzeye monte muhafazalar için
kablodan kabloya muhafaza için
Sürüm
Boyut
16 A
Kilitleme tipi
Tekli kilitleme kolu
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65
UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
4
4X
12
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Termoplastik
Malzeme (conta)
NBR
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
Onaylar
DNV GL
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
16,8 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140039940
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread