矩形连接器
...
附件
保护罩
09 30 016 5410
型号: 09 30 016 5410
Han 16 B PLASTIC PROTECT COVER
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于支承座
尺寸: 16 B
单锁扣
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 30 016 5410
Han 16 B PLASTIC PROTECT COVER
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Accessories
上壳/底座系列
Han
®
B
附件种类
Protection cover
附件介绍
for bearing pedestal
版本
尺寸
16 B
锁定类型
Single locking lever
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65
材料特性
材料 (上壳/底座)
Thermoplastic
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Nickel
商业数据
包装尺寸
1
净重
25.08 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140046474
eCl@ss
27440208 Cap for industrial connectors
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts