登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
4
Zubehör
2
Ersatzteil
1
Gehäuse
60
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
Monoblockeinsätze
...
Besondere Anwendungsfälle
Anschlussverteiler
09 33 016 4625
型号: 09 33 016 4625
-dpdE AV 16 POS. M INSERT TERM
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
端子连接器
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.2 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 016 4625
-dpdE AV 16 POS. M INSERT TERM
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
4
Zubehör
2
Ersatzteil
1
Gehäuse
60
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
插芯
Baureihe
Han E
®
AV
Komponente
端子连接器
Beschreibung
左侧版本
多面外形(MK)
Ausführung
Anschlussart
螺栓接线
Geschlecht
公头
Baugröße
16 B
Kontaktanzahl
16
PE-Kontakt
是
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0.2 ... 2.5 mm²
Bemessungsstrom
16 A
Bemessungsspannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsspannung nach UL
600 V
Isolationswiderstand
>10
10
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 4 mΩ
Anzugsdrehmoment
0.5 Nm 插针螺钉M3
0.5 Nm M3固定螺栓
Empfohlener Schraubendreher
PH2
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Steckzyklen
≥ 500
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
聚碳酸酯 (PC)
Farbe Einsatz
RAL 7032(卵石灰)
Werkstoff Kontakte
铜合金
Kontaktoberfläche
镀银
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS-Ausnahmen
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV Status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
有
REACH SVHC Stoffe
铅
ECHA SCIP Nummer
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
铅
镍
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Zulassungen
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
159.26 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140051591
eCl@ss
27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® AV