配套产品
配套产品
Successor Products
1
Combinables
13
饰品
6
插芯
55
Frames
2
型号: 09 62 816 0301 ML
Han 16EMC/B-HBM-DL-ML
Han 16EMC/B-HBM-DL-ML

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
内部密封
尺寸: 16 B
低结构
双锁扣
钢、镀锌
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
请不要再将此产品用于新的设计。您可以使用替代产品 09628162301ML
型号: 09 62 816 0301 ML
Han 16EMC/B-HBM-DL-ML
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
1
Combinables
13
饰品
6
插芯
55
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® EMC/B
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
  • 上壳/底座介绍 内部密封
  • 低结构
版本
  • 尺寸 16 B
  • 锁定类型 双锁扣
  • 应用领域 用于更高EMC要求的上壳/底座
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌1 Nm M4固定螺栓
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 表面(上壳/底座) 未涂装
  • 颜色(上売/底座) 未上漆
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣) 钢、镀锌
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 139 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140171923
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466