登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
4
Ersatzteil
1
Gehäuse
5
没有可用数据
eShop
...
Baureihen
Han® Ex
09 36 516 2701
型号: 09 36 516 2701
Han 16Ex-UL-F-s
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 516 2701
Han 16Ex-UL-F-s
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
4
Ersatzteil
1
Gehäuse
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Einsätze
Baureihe
Han® Ex
Ausführung
Anschlussart
Schraubanschluss
Geschlecht
Buchse
Baugröße
16 B
Kontaktanzahl
16
PE-Kontakt
ja
Hinweise
Ausgelegt nach amerikanischem Standard
Hinweise
Achtung! Nur in Verbindung mit Han
®
Ex Gehäusen verwendbar!
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0,75 ... 2,5 mm²
Bemessungsstrom
10 A
Spitzenspannung
90 Vp
Isolationswiderstand
>10
10
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 1 mΩ
Anzugsdrehmoment
0,5 Nm Befestigungsschrauben M3
1,2 Nm PE-Schraube M4
Empfohlener Schraubendreher
Schlitz 0,6 x 3,5
Schlitz 0,8 x 4,5
PH2
Grenztemperatur
-20 ... +40 °C
Hinweis zur Grenztemperatur
bis zu +70 °C in T4
Steckzyklen
≥ 500
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz
RAL 7032 (kieselgrau)
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
versilbert
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 2237 CYJX2.E482115
CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
91,4 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140186934
eCl@ss
27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found