配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
8
Запасная часть
1
Контактные вставки
34
Frames
2
型号: 19 39 816 0448
Han 16HP Direct/EMC-HTE-M40
Han 16HP Direct/EMC-HTE-M40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Kap
Grootte: 16 B
Schroefvergrendeling
Roestvrij staal
Ingang bovenkant
1x M40
Materiaal (kap/behuizing): Aluminium gegoten
Elektrisch geleidend
Niet-geverfd
Materiaal (afdichting): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 39 816 0448
Han 16HP Direct/EMC-HTE-M40
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
8
备件
1
插芯
34
Frames
2
产品详情
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han® HP-directe EMC
  • Type kap/behuizing Kap
Versie
  • Grootte 16 B
  • Versie Ingang bovenkant
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M40
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel (schroefvergrendeling) ‌ 4 Nm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Aluminium gegoten
  • Oppervlak (kap/behuizing) Elektrisch geleidend
  • Kleur (kap/behuizing) Niet-geverfd
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • Materiaal (vergrendeling) Roestvrij staal
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 315 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140183100
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466