配套产品
配套产品
Accessories
3
Frames
8
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
2
型号: 19 40 016 9903
Han 16HPR EasyCon cover 3XM32
Han 16HPR EasyCon cover 3XM32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
安装保护罩
用于表面安装底座, 用于上壳
尺寸: 16 B
螺钉锁扣
3x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 40 016 9903
Han 16HPR EasyCon cover 3XM32
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
3
Frames
8
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
2
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® HPR EasyCon
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Pokrywa montażowa
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
    dla obudów gniazd montażu powierzchniowego
    dla obudów wtyczek
Wersja
  • Rozmiar 16 B
  • Liczba wejść kablowych 3
  • Wyprowadzenie przewodu 3x M32
  • Typ blokowania Mocowanie śrubowe
  • Zakres zastosowań Obudowy wtyczek/gniazd dla trudnych zastosowań zewnętrznych
  • Szczegóły Niekompatybilne z dławnicami kablowymi 19 00 000 5014, 19 00 000 5015 i 19 00 000 5022
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający
    ‌6 Nm Pokrywa montażowa
    ‌6 Nm Sworzeń dystansowy
    ‌6 Nm Śruby mocujące
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
  • Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Odlew aluminiowy
    Odporne na korozję
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Malowane proszkowo
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (czarny)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 191,75 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140175259
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较