Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Frames
4
上売/底座
2
Codice prodotto: 19 40 016 9908
Han 16HPR EasyCon cover M50
Han 16HPR EasyCon cover M50

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Coperchio
per fisse da pannello, per custodie volanti
Taglia: 16 B
Aggancio a vite
1x M50
Materiale (custodie): Pressofusione d’alluminio, Elevata resistenza alla corrosione
Verniciatura a polvere
RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni): NBR
Note
Confronta
Codice prodotto: 19 40 016 9908
Han 16HPR EasyCon cover M50
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Frames
4
上売/底座
2
Dettagli del prodotto
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® HPR EasyCon
  • 上壳/底座类型 安装保护罩
  • 上壳/底座介绍
    用于表面安装底座
    用于上壳
版本
  • 尺寸 16 B
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M50
  • 锁定类型 螺钉锁扣
  • 应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌6 Nm 安装保护罩
    ‌6 Nm 定距螺栓
    ‌6 Nm 固定螺栓
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    压铸铝
    防腐蚀
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) NBR
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 0.01 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140831414
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta