配套产品
配套产品
Hoods/Housings
19
型号: 09 11 016 9933
Han 16HPR Enlarged PE Modular Frame A-F
Han 16HPR Enlarged PE Modular Frame A-F

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于最多6个单模块, A ... F
尺寸: 16 HPR enlarged
注释
比较
型号: 09 11 016 9933
Han 16HPR Enlarged PE Modular Frame A-F
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Hoods/Housings
19
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® HPR enlarged
  • Tartozék típusa Frame
  • A tartozék leírása
    for up to 6 single modules
    A ... F
Verzió
  • Méret 16 HPR enlarged
  • Csomag tartalma
    1x male PE adapter
    1x female PE adapter
    2x M3 screw
    4x washer SK S6
    4x cheese-head screw M6 x 30
    4x cheese-head screw M6 x 40
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    4 ... 10 mm² PE terminal power side
    1 ... 2.5 mm² PE terminal signal side
  • Meghúzási nyomaték
    ‌0.5 Nm Fixing screws M3
    ‌10 Nm Fixing screws M6
    ‌0.8 Nm PE terminal clamp 1 ... 2.5 mm2
    ‌1.5 Nm PE terminal clamp 4 ... 10 mm2
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők)
    Zinc die-cast
    Stainless steel
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 180.7 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140194335
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
HARTING News 2020
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较