配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
4
Inserţii
34
Frames
2
型号: 09 40 016 4321
Han 16HPR-HBM -break-away
Han 16HPR-HBM -break-away

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
带金属保护盖
尺寸: 16 B
Break-away
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): 硅酮
注释
比较
型号: 09 40 016 4321
Han 16HPR-HBM -break-away
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
4
插芯
34
Frames
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han® HPR
  • Tip carcasă/priză Bulkhead mounted housing
  • Descriere carcasă/priză With metal cover
  • Caracteristici Corrosion resistance ASTM B117-09 (500 h)
Versiune
  • Mărime 16 B
  • Tip blocare Break-away
  • Domeniu de utilizare Hoods/housings for harsh outdoor environments
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere ‌3 Nm M6固定螺栓
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP69K
    IP65 / IP68
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    压铸铝
    防腐蚀
  • Suprafaţă (carcasă/priză) 粉末涂层
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005(乌黑)
  • Material (etanşare) 硅酮
  • Material (blocare) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe 不包含
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61373
    IEC 60529
    EN 45545
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 676.33 g
  • Ţara de origine India
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140285255
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466