登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
アクセサリ
4
インサート
34
Frames
2
没有可用数据
eShop
産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
...
フードとハウジング
過酷な環境用
19 40 016 4422
型号: 19 40 016 4422
Han 16HPR-HTE-M32-break-away
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 16 B
Break-away
不锈钢
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): 硅酮
注释
比较
型号: 19 40 016 4422
Han 16HPR-HTE-M32-break-away
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
アクセサリ
4
インサート
34
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
フードとハウジング
フード/ハウジングシリーズ
Han
®
HPR
フード/ハウジングのタイプ
フード
特長
耐食性ASTM B117-09(500 h)
バージョン
サイズ
16 B
バージョン
トップエントリー
ケーブル・エントリー数
1
ケーブルエントリー
1x M32
ロックタイプ
Break-away
アプリケーション分野
過酷な屋外環境用フード/ハウジング
技術的特性
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP69K
IP65 / IP68
材質
材質 (フード/ハウジング)
压铸铝
防腐蚀
表面 (フード/ハウジング)
粉末涂层
カラー(フード/ハウジング)
RAL 9005(乌黑)
材質 (シール)
硅酮
材質 (ロック)
不锈钢
RoHS
符合
ELVステータス
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
不包含
カリフォルニアProposition 65物質
不包含
仕様および認証
仕様
IEC 61373
IEC 60529
EN 45545
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
528 g
原産国
インド
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140299818
eCl@ss
27,440,202.00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found