配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
3
Contact inserts
3
Hoods/Housings
3
型号: 61 04 100 0469 01
Han 16HPR frame 2xHC 250 + 2x Q5 FE
Han 16HPR frame 2xHC 250 + 2x Q5 FE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于母插芯, 2x Han® HC Modular 250, 2x Han® Q 5/0
尺寸: 16 HPR enlarged
注释
比较
型号: 61 04 100 0469 01
Han 16HPR frame 2xHC 250 + 2x Q5 FE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
3
Contact inserts
3
Hoods/Housings
3
产品详情
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HPR enlarged
  • アクセサリータイプ フレーム
  • アクセサリーの説明
    メスインサート用
    2x Han® HC Modular 250
    2x Han® Q 5/0
バージョン
  • サイズ 16 HPR enlarged
  • 梱包内容
    M6 x 20チーズヘッドネジ x 4
    M6 x 30チーズヘッドネジ x 4
    ワッシャーSK S6 x 4
    4 x ディスタンスブッシュ
技術的特性
  • 締付けトルク
    ‌10 Nm M6 固定ネジ
    ‌0.25 Nm 固定ネジ Han® Q 5/0
材質
  • 材質(アクセサリー) ステンレススチール
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140194038
  • eCl@ss 27,440,210.00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466