Konfigurace Han® 1A sestávající jen z vložek (s odlehčením tahu 09 10 000 5300nebo bez něj) je konektor bez krytu podle IEC 61984. V tomto případě musí být ochrana proti úrazu elektrickým proudem zajištěna způsobem instalace zvoleným uživatelem.
Vložka Han® 1A nemá vodivé spojení mezi kontaktem PE a stínicím prvkem. Ochrana proti úrazu elektrickým proudem musí být zajištěna připojením stínění kabelu k ochrannému vodiči (PE).
Vložky se nesmějí spojovat ani rozpojovat pod napětím.
Vložky se nesmějí spojovat ani rozpojovat pod napětím/zátěží.
Obsah balení
Stínicí prvek je součástí dodávky
Technické vlastnosti
Průřez vodiče
0,14 ... 2,5 mm²
Jmenovitý proud
10 A
Jmenovité napětí
400 V
Jmenovité rázové napětí
6 kV
Stupeň znečištění
3
Jmenovitý proud podle UL
15 A AWG 14
Jmenovité napětí podle UL
600 V
Izolační odpor
>108 Ω
Mezní teplota
-30 ... +90 °C
Spojovací cykly
≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP20
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polyamid (PA)
Barva (vložka)
RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění)
NBR
Barva (těsnění)
Černá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
Specifikace
EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
IEC 61373 Kategorie 1, třída B
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Další informace vám poskytne místní pobočka společnosti HARTING.