配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
14
上売/底座
7
型号: 09 10 003 2606
Han 1A-3+PE-s-m
Han 1A-3+PE-s-m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 1 A
插针: 3
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
铜合金
镀银
单锁扣
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 10 003 2606
Han 1A-3+PE-s-m
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
14
上売/底座
7
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Han® 1A
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Vidalı sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Boyut 1 A
  • Kontak sayısı 3
  • PE kontağı Evet
  • Kilitleme tipi Tekli kilitleme kolu
  • Ayrıntılar
    Lütfen kilitleme mandalını ayrıca sipariş edin.
    IP65 performansı için tek kablolu contayı veya seyyar gövdeleri/muhafazaları ayrı olarak sipariş edin.
  • Ayrıntılar
    Yalnızca çekirdeklerden (gerilme azaltıcıya sahip olan veya olmayan 09 10 000 5300) oluşan Han® 1A yapılandırması, IEC 61984'e göre muhafazasız bir konnektör olup, elektrik çarpmalarına karşı koruma, kullanıcının kurulum yöntemleriyle sağlanmalıdır.
    Kontak çekirdekleri elektrik yükü altında bağlanmamalı veya ayrılmamalıdır.
    Kontak çekirdekleri, eşleşmemiş durumdayken çalıştırılmamalıdır.
    Vidalı sonlandırma teknolojisine (2+PE ve 3+PE) sahip kontak parçaları yalnızca kontak sayısında farklılık gösterir. Bir uygulamada her iki varyant da kullanılıyorsa, kullanıcının yanlış eşleşmeyi önlemesi gerekir! VDE 0100-410, Bölüm 414.4.3 ve EN 60204-1, Bölüm 13.4.5 d) uyarınca güvenlik talimatlarına uyulmalıdır.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,75 ... 1,5 mm²
  • Nominal akım ‌ 10 A
  • Nominal gerilim iletken-toprak 230 V
  • Nominal gerilim iletken-iletken 400 V
  • Nominal darbe gerilimi 4 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • UL uyarınca nominal akım 10 A AWG 16
  • UL uyarınca nominal gerilim 250 V
  • Yalıtım direnci >108 Ω
  • Sıkma torku ‌0,25 Nm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +90 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 100
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Poliamid (PA)
  • Renk (parça) RAL 9005 (jet siyah)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Gümüş kaplı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    EN 45545-2 Demir yolu araçlarında yangından korunma
    IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Daha fazla bilgi için lütfen yerel HARTING şubenizle iletişime geçin.
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 13,49 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140185715
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较